UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
-
Termination board
2293705
VARIOFACE module, with spring-cage connection and D-Subminiature socket strip, for mounting on NS 35/7.5, 50-pos.
Докладно про виріб
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 50 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 2.5 A |
| Current (Total current) | ≤ 75 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 125 V |
| Rated surge voltage | 1.2 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60807-2 |
| Connection method | D-SUB socket strip |
| Screw thread | UNC 4-40 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 50 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 500 |
| Pitch | 2.77 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 7.5 mm |
| Number of positions | 52 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Pitch | 5.08 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 156 mm |
| Height | 45 mm |
| Depth | 49.7 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP20 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2293705 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120603 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 193 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 156,66 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cable 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cable 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Cable 2900913
Переваги
9-pos. ... 50-pos.
Spring-cage connection technology
In accordance with IEC˽60807-2
1:1 connection