FLKM-D50 SUB/B
-
Termination board
2281225
VARIOFACE module, with screw connection and D-Subminiature socket strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, 50-pos.
Докладно про виріб
| Product type | Interface module |
| Product family | VARIOFACE |
| Number of positions | 50 |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Max. permissible operating voltage | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. permissible current | 2.5 A (per path) |
| Max. permissible total current | 90 A (TA = 50°C) |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 125 V |
| Rated surge voltage | 1.2 kV |
| Field level | |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | D-SUB socket strip |
| Number of positions | 50 |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 112.5 mm |
| Height | 58.5 mm |
| Depth | 77 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | No additional touch protection is required when using a SELV/PELV voltage (≤ 25 V AC or 60 V DC). |
| Notes on operation | Against adjacent modules in the support rail direction at least one functional insulation on the output-side is complied with. If the application has higher requirements on the insulation (basic insulation or reinforced insulation), then these must be realized through suitable measures (e. g. partition plates). |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2281225 |
| Пакувальна одиниця | 5 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DK2182 |
| GTIN | 4017918054656 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 241,2 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 241,2 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
Сумісна продукція
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Cable 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Cable 2900913