EB 4-10 - Insertion bridge
EB 4-10
-
Insertion bridge
0203331
Insertion bridge, number of positions: 4, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
4
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PA
Комерційні дані
Артикул
0203331
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE1Z2X
GTIN
4017918098643
Маса штуки (з упаковкою)
6,83 g
Маса штуки (без упаковки)
6,38 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)