EB 3-35 - Insertion bridge
EB 3-35
-
Insertion bridge
0208145
Insertion bridge, 3-pos., fully insulated
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
3
Pitch
35 mm
Dimensions
Pitch
35 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Copper
Insulating material
PA
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Комерційні дані
Артикул
0208145
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
Маса штуки (з упаковкою)
88,87 g
Маса штуки (без упаковки)
88,87 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
PL
Класифікації
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)