EB 2- BK 4 - Insertion bridge
EB 2- BK 4
-
Insertion bridge
0801157
Insertion bridge, 2-pos., for strip terminal block, BK 4
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
2
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Cu
Insulating material
PA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
0801157
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
BE1Z2X
GTIN
4017918006273
Маса штуки (з упаковкою)
0,987 g
Маса штуки (без упаковки)
0,987 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
9,276 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів