EAC
Ідентифікатор відповідності: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Ідентифікатор відповідності: LR 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
16-channel analog input and 8-channel analog output module with screw connection and redundant connector plug. Suitable for Yokogawa SAI 143, SAV 144, SAI 533 cards.
| No. of channels | 8 |
| 16 | |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | ≤ 30 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 0.1 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Supported controller YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Suitable I/O card | SAI143 |
| SAV144 | |
| SAI533 | |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection method | Yokogawa, KS compatible |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 40 |
| Tightening torque | 0.5 Nm |
| Pitch | 2.54 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 32 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section rigid (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Pitch | 5.08 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 168 mm |
| Height | 125.4 mm |
| Depth | 54.6 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≤ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Артикул | 2319838 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK2A8N |
| GTIN | 4046356441384 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 339,6 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 339,6 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |