IB IL 24 DI 16-XC-PAC - Digital module
2701154

Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

16 digital inputs
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Diagnostic and status indicators
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Coated PCBs