IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Inline function terminal
2819684
Inline temperature measurement terminal, complete with accessories (connector and labeling field) with process data multiplex with 6 resistance thermometer inputs, 6 binary outputs (24 V, 70 mA), 1 input for recording the total current of heating elements.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження