IB IL INC-IN - Inline function terminal
2819228

Inline measurement terminal for position encoder, without accessories, 1 input for incremental encoder with rectangular signal (symmetrical or asymmetrical), 3 digital inputs 24 V DC, 3-conductor connection system

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Maximum input frequency: 300 kHz
Supports incremental encoders with symmetrical signals in accordance with EIA standard RS-422 (line driver)
Precise evaluation via 1x, 2x, or 4x sampling
Direction of rotation indicator via LED
25-bit actual position value
Supports incremental encoder with asymmetrical signals (push-pull)
Supplies encoder with 5 V or 24 V voltage
Three digital inputs for connecting two limit switches or a home position switch