LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
Верстатні світильники
Міцні верстатні світильники встановлюють нові стандарти у сфері ефективного освітлення промислових установок: завдяки світлодіодним технологіям, освітленню без осліплення, різноманітним можливостям керування, також можливості послідовного ввімкнення та кабельного з’єднання М12. Виберіть потрібні вам світлодіодні верстатні світильники з різним ступенем захисту з багатого асортименту продукції від Phoenix Contact.
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 40 °/80 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 75 °/95 °, length: 650 mm, diameter: 70 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 365 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants, can be switched in series
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 85 °/95 °, length: 190 mm, diameter: 40 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, resistant to coolants and lubricants
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 615 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 196 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 336 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 89 °/97 °, length: 335 mm, diameter: 25 mm, degree of protection: IP54, can be swiveled
LED machine light, 24 V DC, emission angle (vertical/Horizontal): 95 °/105 °, length: 616 mm, degree of protection: IP67, can be swiveled, including mounting accessories
Переваги
- Живлення 24 В спрощує процес технічного обслуговування й підвищує рівень безпеки
- Гнучкий монтаж завдяки наявності різних типів та приладдя
- Швидке встановлення та економія компонентів завдяки кабельному з’єднанню M12
- Можливість використання навіть у металообробних верстатах завдяки стійкості до охолоджувальних рідин і мастильних матеріалів
Мало місця, багато світла Верстатні світильники класу 100
Багато які верстати мають дедалі компактнішу конструкцію, де мало місця для необхідного освітлення. Верстатні світильники PLD класу 100 зі ступенем захисту IP54вирізняються вузьким типом конструкції. Таким чином, займаючи мало місця, вони передбачають можливість ідеальної інтеграції з верстатом.
Тримач із комплекту постачання дозволяє регулювати кут нахилу світильника, забезпечуючи таким чином оптимальне спрямування світла. Світильники забезпечують особливо добре освітлення на малій або середній відстані від освітлювальної поверхні. В асортименті виконання завдовжки від 195 до 895 мм. Доступний діаметр в діапазоні від 25 до 35 мм.
- Простий монтаж в умовах обмеженого простору завдяки вузькому типу
- Цілеспрямоване освітлення завдяки можливості повертання
- Можливість застосування на північноамериканському ринку завдяки відповідності вимогам ETL
- Під’єднання лінії живлення вставлянням забезпечує можливість швидкого монтажу та довільного вибору довжини провідника
Якісне освітлення для будь-якого випадку застосування Верстатні світильники класу 200
Верстатні світильники класу 200 вирізняються високою інтенсивністю світла. Тож, як порівняти зі світлодіодними верстатними світильниками класу 100, вони є ідеальним рішенням для освітлення на середній та великій відстані від цільової поверхні.
Вам потрібне світло у несприятливих умовах? Наші світильники годяться для цього завдяки високій стійкості до вібрацій, ударній стійкості та стійкості до дії охолоджувально-змащувальних засобів.
Варіанти діаметром 40 мм можна легко інтегрувати у верстати. Це забезпечує можливість компактного та ефективного освітлення цеху.
- Захисне скло 4 мм забезпечує можливість використання в умовах потенційних механічних навантажень
- Стійкість до дії багатьох охолоджувально-змащувальних засобів завдяки ущільненню Viton®
- Можливість використання за високих температур, а також в умовах високих вібраційних та ударних навантажень
- Гнучкі можливості монтажу завдяки поворотній конструкції з двома варіантами монтажу (кутик або тримач)
- Можливість застосування на північноамериканському ринку завдяки відповідності вимогам ETL