FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688986

Managed switch with 32 SFP ports at 100/1000 Mbps and operating temperature of -40 … +85°C, 48 V DC (nominal) power supply

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613
Layer 2 and Lite Layer 3 functions
32-port rackmount switch
IEEE 1588 v2 precision timing support