FL SWITCH 8TX - Industrial Ethernet Switch
2832218

Ethernet switch, 8 Ethernet ports on the front in RJ45 format, automatic detection of 10 or 100 Mbps data transmission speed, coupling of network segments with different transmission speeds, autocrossing function, DIN rail mountable

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція