Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Медіаконвертери
За допомогою оптоволоконних медіаконвертерів для Ethernet і польових шин ви можете перетворити ваші мідні інтерфейси на стійкі до завад оптоволоконні лінії без складних заходів щодо захисту від перенапруг, екранування та вирівнювання потенціалів.
Fiber optic converter with SC simplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with LC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with SC simplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable.
Fiber optic converter with SC simplex connector (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Gigabit fiber optic converter with SC duplex connector (850 nm) for 1000Base-T to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Нові вироби
Медіаконвертер Ethernet
Надійний зв’язок через оптоволокно
Для забезпечення високого захисту від завад й максимальної відстані передачі даних в промисловій інфраструктурі Ethernet медіаконвертер Ethernet-даних слід однозначно перевести на оптоволокно. Залежно від пристрою та кабелю вони долають відстані до 80 км зі швидкістю передачі даних до 1 Гбіт/с.
Основні характеристики
- Швидкість передачі 10/100/1 000 Мбіт/с (залежно від пристрою)
- Різні оптоволоконні з’єднання — SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Максимальна дальність дії до 80 км
- Корпус з металу та пластмаси
- Широкий пакет допусків: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Переваги
- Широкий асортимент для будь-якої сфери застосування
- Гігабітний зв’язок — ідеальне рішення для систем із високою пропускною здатністю каналу
- Компактна конструкція та гнучкий монтаж
- Малий час затримки для систем із протоколами реального часу
- Резервне електричне живлення
Медіаконвертери для мереж Ethernet
Медіаконвертери Ethernet для промислового застосування
Для забезпечення високого захисту від завад й максимальної відстані передачі даних в промисловій інфраструктурі Ethernet медіаконвертер Ethernet-даних слід однозначно перевести на оптоволоконний інтерфейс. Залежно від пристрою та кабелю вони долають відстані до 80 км зі швидкістю передачі даних до 1 Гбіт/с.
Сімейство медіаконвертерів Ethernet вирізняється особливою довговічністю та універсальністю. Широкий асортимент складається з різноманітних пристроїв для базових, розширених і спеціальних вимог, наприклад, для використання у вибухонебезпечному середовищі і в системах енергопостачання та розподілу електроенергії.
Обирайте між набором функцій, що підходять для вашого застосування, та різними скловолоконними інтерфейсами. Унікальні монтажне приладдя також відкриває особливо гнучкі можливості для встановлення.
Медіаконвертери для польових шин
Медіаконвертери для PROFIBUS
Медіаконвертери для PROFIBUS
Медіаконвертери лінійки продукції PSI-MOS забезпечують з’єднання інтерфейсу Profibus (мідний кабель) з оптоволоконною лінією. Перетворення здійснюється по прозорому протоколу для будь-яких швидкостей передачі даних до 12 Мбіт/с. Це надає суттєвих переваг:
- Автоматичне розпізнавання швидкості передачі даних або її фіксоване налаштування за допомогою DIP-перемикача
- Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
- Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
- Відновлення побітової синхронізації для будь-якої глибини каскадування
- Можливість модульного комбінування з мідним повторювачем PSI через шинний з’єднувач для DIN-рейки
- Іскробезпечний оптичний інтерфейс (ex op is) для прямого з’єднання з пристроями у зоні 1
Медіаконвертери для CANopen® та DeviceNet™
Медіаконвертери для CANopen® та DeviceNet™
Медіаконвертери дають змогу швидко об’єднати у мережу з захистом від перешкод системи польової шини CANopen® та DeviceNet&trade за допомогою оптоволокна. Це надає вам значних переваг:
- Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
- Сухий комутаційний контакт для раннього сповіщення про критичні стани на ділянках оптоволоконної лінії
- Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
- Комбінація оптоволоконних конвертерів і мідних повторювачів для створення з’єднання на основі мідних носіїв. Крім того, шинні з’єднувачі для DIN-рейки дозволяють створювати модульний концентратор.
Послідовні медіаконвертери
Медіаконвертер для RS-232 як кінцевий пристрій або T-подібний з’єднувач
Медіаконвертери для з’єднань RS-232
RS-232-інтерфейси дуже чутливі до впливу ЕМ-випромінювання і різниці потенціалів. Дальність передачі даних занадто маленька. За допомогою медіаконвертерів від Phoenix Contact можна змінити послідовні інтерфейси на оптоволокно. Це дає відчутні переваги:
- Довша відстань передачі даних
- Усунення впливу ЕМ-випромінення
- Вбудована система оптичної діагностики для постійного контролю оптоволоконних ліній
- Сухий комутаційний контакт для випереджальної аварійної сигналізації про критичні стани оптоволоконних ліній
- Ефективна гальванічна розв’язка між усіма інтерфейсами
- Іскробезпечний оптичний інтерфейс (ex op is) для прямого з’єднання з пристроями у зоні 1