AXL F AI8 P HART XC 1F - Analog module
1215394

Axioline F, Analog input module, Passive analog inputs: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connection technology: 2-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, Extreme conditions version, HART functionality, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Passive analog input module
Sinks power from up to eight HART enabled, active analog input signals
Cyclic access to PV, SV, TV, QV, and Loop Current
Current ranges: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)