Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Housing screw connection
1239056

Housing screw connection, Socket, M12, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Easy device integration, thanks to mechanical port screw connections with threaded fastening
Flexible PCB assembly: two-piece connectors for wave and THR soldering