HC-B 24-TMS-100/O1STM40G-EUA
-
Housing
1690435
HEAVYCON ADVANCE for increased environmental requirements, sleeve housing B24, with screw locking, height 100 mm, with 1x M40 thread, straight cable outlet
Докладно про виріб
General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Product type | Housing with screw locking |
Housing type | Sleeve housing |
Application | increased environmental requirements |
Type | B24 |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M40 |
Fixing screws | M6 |
Shielded | no |
Cable outlet | straight |
Pg screw connection | none |
Tightening torque | 3 Nm (Locking screw) |
Dimensional drawing |
|
Width | 57 mm |
Height | 100 mm |
Length | 152 mm |
Installation dimensions | |
Width of the assembly cutout | 35 mm |
Length of the assembly cutout | 112 mm |
Seal material | Viton |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | Powder-coated, black |
Locking latch material | Stainless steel |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP66 (0.2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Enclosure rating (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanical data | |
Type of the screw connection | 1x M40 |
Locking type | Screw |
Assembly note | In order to guarantee that the protective conductor contact functions even when plugged in at an angle, the two panel-mount flanges must have sufficient electrical contact with the metal mounting panel. |
Tightening torque of locking screw 3 Nm. | |
Fixing screws | M6 |
Артикул | 1690435 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7AAA |
GTIN | 4017918822422 |
Маса штуки (з упаковкою) | 453,66 g |
Маса штуки (без упаковки) | 453,66 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
HC-B-AF-SET - Panel-mount flange 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Protective cover 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Protective cover 1690804
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Cable gland 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Cable gland 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Cable gland 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Cable gland 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Cable gland 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reducing adapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Screw plug 1645875