HC-B 16-TMSO1STM32G/M32S-EEE
-
Housing
1580492
HEAVYCON ADVANCE sleeve housing B16, with high-grade steel screw locking (hexagonal socket-head), salt water resistant aluminum, height 100 mm, with thread, 1xM32 straight and M32 lateral cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)
Докладно про виріб
| General | For contact inserts HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Offshore/EMC |
| Type | B16 |
| Type of the screw connection | 1x M32 / 1x M32 |
| Fixing screws | M6 (screw head: 5 mm Allen screw) |
| Cable outlet | straight |
| Tightening torque | 3 Nm (Locking screw) |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 57 mm |
| Height | 100 mm |
| Length | 126 mm |
| Installation dimensions | |
| Width of the assembly cutout | 35 mm |
| Length of the assembly cutout | 86 mm |
| Seal material | NBR, conductive |
| Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Locking latch material | Stainless steel |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69 | |
| Enclosure rating (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M32 / 1x M32 |
| Assembly note | In order to guarantee that the protective conductor contact functions even when plugged in at an angle, the two panel-mount flanges must have sufficient electrical contact with the metal mounting panel. |
| To ensure optimum shielding, any insulating power coating must be removed from the profile gasket area on the control cabinet panel. Tightening torque of locking screw: 3 Nm. | |
| Fixing screws | M6 (screw head: 5 mm Allen screw) |
| Артикул | 1580492 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
| Код виробу | AF7AAA |
| GTIN | 4046356438223 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 364,45 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 364 g |
| Митний тарифний номер | 85389099 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
HC-B-AF - Panel-mount flange 1686533
-
HC-B-AF-SET - Panel-mount flange 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Protective cover 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Protective cover 1411517
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Cable gland 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Cable gland 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Cable gland 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Cable gland 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Cable gland 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Cable gland 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reducing adapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Extension adapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Screw plug 1645862
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profile gasket 1409817
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Screw insert 1208911
-
SF-M BH - Screwdriver 1212070