CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00000Z9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: CML 22UKEX1227UIECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExSEV14.0013UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV14ATEX0156UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |