CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExSEV14.0013UATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV14ATEX0156UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only rigid conductors | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
multi-stranded with ferrule | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 |