Screwdriver, Torx®, VDE-insulated, TX 20 x 80, two-component handle
Викрутка та акумуляторна викрутка
Викрутки лінійки продукції SCREWFOX призначені для широкого спектру різних гвинтів. Це стосується, зокрема, виробів з нашого асортименту клемних блоків. Ергономічні ручки викруток дозволяють передавати необхідний крутний момент з відповідним зусиллям. Асортимент доповнюють динамометричні та акумуляторні викрутки з регульованим крутним моментом.
Cordless screwdriver set in case, includes two batteries and charger, 230 V, 3 bits, two-speed gear, forward, reverse running, and 21-stage clutch up to 600 rpm, hexagonal quick connection drill chuck, integrated light, protective cap to prevent unintentional torque adjustment.
Torque screwdriver, with preset torque of 2.0 Nm and 4 mm hexagonal drive for the pressure nut of the fast connection
Screwdriver, Torx®, VDE-insulated, TX 15 x 80, two-component handle
Nut for assembling 7/8" connectors with a knurl diameter of 25 mm, with 4 mm hexagonal drive
Adapter bit for TSD-M...torque tools, E6.3-1/4" drive with 4 mm hexagon to accommodate SAC bits
Screw bit, hexagonal with ball head, E6.3-1/4" drive, size: Hex 5 x 89 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F 6.3/ISO 1173
Nut for assembling M12 connectors designed for assembly, with a hexagonal knurl wrench size of 18 mm, with 4 mm hexagonal drive
Bladed screwdriver with slim design, insulation integrated in the blade, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, two-component handle, with non-slip grip, 10 pcs.
Nut for assembling pressure nuts with 24 mm wrench size, for 4 mm hexagonal drive
Переваги
- Довговічність приводів завдяки спеціальному загартуванню та термічній обробці
- Висока передача крутного моменту завдяки спеціальній двокомпонентній геометрії рукоятки
- Міцність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Будь-то насадки, викрутки з різними приводами та різних розмірів, динамометричні викрутки на акумуляторах або ручні — Phoenix Contact завжди може запропонувати вам відповідний інструмент для загвинчування. Скористайтеся перевагами продуманих функцій наших викруток:
Викрутка SCREWFOX під час застосування в шафі керування
Інструмент для загвинчування SCREWFOX
Викрутки оптимально розраховані на розмір прорізів гвинтів і клем.
Двокомпонентні рукоятки ергономічної форми забезпечують оптимальне втримання та допомагають працювати без утоми.
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Як досягти максимально зручного доступу до гвинтових і клемних прорізів? Все просто: з новими тонкими викрутками, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE).
Ізоляція не виступає, оскільки вона схована в лезо. Тому ви можете безпечно монтувати та під’єднувати клеми відповідно до стандартів VDE.
Точний крутний момент
Точний крутний момент
Точне ступінчасте регулювання робить можливим оптимальне припасування крутного моменту до різних розмірів гвинтів і гарантує його стабільність. М’яку частину рукоятки виконано з неслизького матеріалу, що дозволяє передавати високі крутні моменти.
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16
Високоточна акумуляторна викрутка
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16 — це практичний інструмент для під’єднання проводів до гвинтових контактів. Акумуляторну викрутку можна використовувати в прямому та кутовому положенні навіть в умовах обмеженого простору. 16-ступінчасте регулювання крутного моменту із вбудованим у ручку перемикачем напрямку обертання забезпечує гнучке та різнобічне застосування викрутки.