Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 8 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Викрутка та акумуляторна викрутка
Викрутки лінійки продукції SCREWFOX призначені для широкого спектру різних гвинтів. Це стосується, зокрема, виробів з нашого асортименту клемних блоків. Ергономічні ручки викруток дозволяють передавати необхідний крутний момент з відповідним зусиллям. Асортимент доповнюють динамометричні та акумуляторні викрутки з регульованим крутним моментом.
Screwdriver set, bladed/crosshead Pozidriv®, VDE insulated, 6-part, incl. rack
Screw bit, Torx®, E6.3-1/4" drive, size: TX 20 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, slot-headed, graded, for test socket screws, size: 0.9 x 6.5 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver set, Torx®, VDE-insulated, 6-part, incl. rack, contents: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Screwdriver, Torx®, VDE-insulated, TX 8 x 80, two-component handle
Bit set, with SF‑UBH universal bit holder, with 25 mm long bladed/crosshead bits (PZ and PH), 10-part, in compact plastic box
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 30 x 115, two-component handle
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 8 x 60, two-component handle
Screw bit, PH crosshead, E6.3-1/4" drive, size: PH 3 x 70 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Переваги
- Довговічність приводів завдяки спеціальному загартуванню та термічній обробці
- Висока передача крутного моменту завдяки спеціальній двокомпонентній геометрії рукоятки
- Міцність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Будь-то насадки, викрутки з різними приводами та різних розмірів, динамометричні викрутки на акумуляторах або ручні — Phoenix Contact завжди може запропонувати вам відповідний інструмент для загвинчування. Скористайтеся перевагами продуманих функцій наших викруток:
Викрутка SCREWFOX під час застосування в шафі керування
Інструмент для загвинчування SCREWFOX
Викрутки оптимально розраховані на розмір прорізів гвинтів і клем.
Двокомпонентні рукоятки ергономічної форми забезпечують оптимальне втримання та допомагають працювати без утоми.
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Як досягти максимально зручного доступу до гвинтових і клемних прорізів? Все просто: з новими тонкими викрутками, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE).
Ізоляція не виступає, оскільки вона схована в лезо. Тому ви можете безпечно монтувати та під’єднувати клеми відповідно до стандартів VDE.
Точний крутний момент
Точний крутний момент
Точне ступінчасте регулювання робить можливим оптимальне припасування крутного моменту до різних розмірів гвинтів і гарантує його стабільність. М’яку частину рукоятки виконано з неслизького матеріалу, що дозволяє передавати високі крутні моменти.
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16
Високоточна акумуляторна викрутка
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16 — це практичний інструмент для під’єднання проводів до гвинтових контактів. Акумуляторну викрутку можна використовувати в прямому та кутовому положенні навіть в умовах обмеженого простору. 16-ступінчасте регулювання крутного моменту із вбудованим у ручку перемикачем напрямку обертання забезпечує гнучке та різнобічне застосування викрутки.