Stamping bit, for bore holes: 3.8 mm diameter
Різаки для профілів і рейок
За допомогою різаків для профілю та шин Phoenix Contact можна різати не тільки швидко і легко, але й без стружки та повторної обробки. Оптимізоване співвідношення важелів забезпечує комфортну роботу без втоми. На вибір доступні різні моделі — для різної геометрії профілю, з функцією пробивання, а також компактні та мобільні системи.
Workbench, without mounting screws, without bore holes, without DIN-rail cutter, 50 mm thick plywood panel measuring 700 x 1200 mm
Переваги
- Відсутність потреби у повторній обробці завдяки різанню без стружки та задирок
- Економія сил та відсутність навантаження на суглоби завдяки важільній передачі
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
Нові вироби
Блок нульового різання для різака DIN-рейки
Швидке, точне нульове різання без вимірювання
Під час ручного різання перфорованої DIN-рейки блок нульового різання забезпечує швидке та відтворюване нульове різання без трудомістких повторних вимірювань. Повзунок можна використовувати для простого встановлення різних умов нульового різання.
Основні характеристики
- Підходить для перфорованих DIN-рейок NS 35/7,5, NS 35/15 і NS 15
- Повзунок для налаштування різних умов нульового зрізу
- Оснащений циліндричним штифтом і магнітами для надійної фіксації
- Сумісність різаками профілю PPS від Phoenix Contact
Переваги
- Відтворюване та високоякісне нульове різання для перфорованих DIN-рейок за допомогою лише одного налаштування
- Економія часу та зменшення помилок під час нульового різання, оскільки повторні вимірювання та розмічання більше не потрібні
- Прискорення процесу різання DIN-рейок завдяки заощадженню часу під час нульового різання
- Швидке налаштування різних умов нульового різання за допомогою повзунка
Міліметрова точність різки
За допомогою наших стаціонарних та мобільних різаків для профілів і рейок ви можете швидко, легко і точно різати різноманітні стандартні DIN-рейки та кабельні канали. Довжину можна зручно регулювати за допомогою обмежувача. Нанесена на контрольну рейку міліметрова та дюймова шкала надійна та довговічна. Ви також можете забезпечити чистоту та безпеку на робочому місці, оскільки різаки для профілів і рейок забезпечують різання без стружки та задирок. Завдяки відсутності потреби у повторній обробці, наприклад, видалення задирок під час розпилювання, можна заощадити додатковий час.
Компактний пристрій для різання DIN-рейки для мобільного використання
Пристрій PPS COMPACT для різання DIN-рейки забезпечує чисте розрізання DIN-рейки — без задирок і без потреби в додатковій обробці. Напрямні елементи дають змогу швидко та легко вставляти DIN-рейки в різальний інструмент.
Завдяки своїй компактній конструкції цей легкий пристрій для різання DIN-рейки придатний до використання для виконання робіт на майданчику. Додаткова контрольна рейка та лінійка гарантують просте й точне вимірювання DIN-рейок.
Швидке та відтворюване нульове різання з блоком нульового різання
Заощаджуйте час під час ручного різання перфорованої DIN-рейки: блок нульового різання для різаків DIN-рейок забезпечує швидке та відтворюване нульове різання з одним налаштуванням і без трудомістких повторних вимірювань, що забирають багато часу. Оснащений циліндричним штифтом і магнітами для надійної фіксації блок нульового різання можна просто встановити на DIN-рейку. Повзунок можна використовувати для встановлення різних умов нульового різання.
- Відтворюване та високоякісне нульове різання для перфорованих DIN-рейок за допомогою лише одного налаштування
- Економія часу та зменшення помилок під час нульового різання, оскільки повторні вимірювання та розмічання більше не потрібні
- Прискорення процесу різання DIN-рейок завдяки заощадженню часу під час нульового різання
- Швидке налаштування різних умов нульового різання за допомогою повзунка