cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE connection | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE connection | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| PE connection | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE connection | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| with P-FU male connector | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE connection | 26 - 10 | |||
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| with P-FU male connector | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |