RTO 3-PE-TC
-
Protective conductor terminal block
3049958
Protective conductor terminal block, Note: the BE-RT... path extension is to be used for non-insulated cable lugs (see accessories)., nom. voltage: 1000 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Bolt connection, 1 level, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Докладно про виріб
| General | Note: the BE-RT... path extension is to be used for non-insulated cable lugs (see accessories). |
| Product family | RTO |
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Bolt connection |
| Note | Please observe the current carrying capacity of the DIN rails. |
| Stripping length | The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer. |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Nominal current | 24 A |
| Nominal voltage | 1000 V |
| Cable lug connection DIN 46234:1980-03 | |
| Connection in acc. with standard | DIN 46234:1980-03 |
| Cross section | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section range AWG | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Hole diameter | 3.2 mm |
| Width | 6 mm |
| Bolt diameter | 3 mm |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Connection in acc. with standard | DIN 46237:1970-07 |
| Cross section | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section range AWG | 18 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Hole diameter | 3.2 mm |
| Width | 6 mm |
| Bolt diameter | 3 mm |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Identification color of ring cable lugs : red | 1 mm² |
| Identification color of ring cable lugs : blue | 2.5 mm² |
| Width | 12.3 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Height | 66 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 51 mm |
| Depth on NS 35/15 | 58.5 mm |
| Color | green-yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3049958 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE4312 |
| GTIN | 4046356431378 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 24,718 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 24,718 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBS 2-6 - Plug-in bridge 3030336
-
FBS 3-6 - Plug-in bridge 3030242
-
FBS 4-6 - Plug-in bridge 3030255
-
FBS 5-6 - Plug-in bridge 3030349
-
FBS 6-6 - Plug-in bridge 1008238
-
FBS 10-6 - Plug-in bridge 3030271
-
FBS 20-6 - Plug-in bridge 3030365
-
FBS 50-6 - Plug-in bridge 3032224
-
FBSR 2-6 - Plug-in bridge 3033715
-
FBSR 3-6 - Plug-in bridge 3001594
-
FBSR 4-6 - Plug-in bridge 3001595
-
FBSR 5-6 - Plug-in bridge 3001596
-
FBSR 10-6 - Plug-in bridge 3033716
-
FBSRH 2-6 - Short-circuit connector 3033812
-
SB-ME 2-6 - Bridge bar 3035755
-
FBS 2-6 BU - Plug-in bridge 3036932
-
FBS 3-6 BU - Plug-in bridge 3036945
-
FBS 4-6 BU - Plug-in bridge 3036958
-
FBS 5-6 BU - Plug-in bridge 3036961
-
FBS 10-6 BU - Plug-in bridge 3032198
-
FBS 20-6 BU - Plug-in bridge 3032208
-
FBS 50-6 BU - Plug-in bridge 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reducing bridge 3030873
-
D-RT 3/5 - End cover 3049097
-
TPNS-UK - Partition plate 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack marker strip 0825011
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker for terminal blocks 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1052413
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack marker strip 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack marker strip 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0812146
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829630
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
PS-6 - Test plug 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test plug 3038736
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
-
SHN 5.5 - Tool 1209855
Переваги
Low contact resistance
Green-yellow housing
Another labeling option
Corrosion-free terminal points