DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-23159_A1Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
Use group C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-104946Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |