cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
PE connection | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
PE connection | 26 - 10 | |||
with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 |