DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-65056Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-113330Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |