DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TCSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6.3 A | 24 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 6.3 A | 24 - 10 |