DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TCSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 24 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TANK
Ідентифікатор відповідності: 14ME0912cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 24 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 24 V | 15 A | ||