EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA10ATEX0096U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| Input | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM10.0054U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| Input | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |