ME PLC 40 CL BK - Front connection module
2202723

DIN rail housing, Universal cover, width: 39.7 mm, height: 129.7 mm, depth: 47 mm, color: black (similar RAL 9005)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option