Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756 - Front adapter
2908863

VIP power cabling, universal front adapter with assembled shielded round cable for connection to all popular 20-pos. ControlLogix® 1756 I/O modules. 1 x 20 single wires (each ferruled and marked) can be connected (field connection, e.g., via 20 terminal blocks).

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Individual I/O modules lock to the controller for connection security
Integrated lever aids in removal from I/O card
Marking label can be attached
1:1 connection
Open end at one end
Individual wire marking: 1, 2, 3, 4, etc.
Individual wires fitted with ferrules
Shield connection: UL Type AWM, Style 1007 18 AWG (0.82 mm²) cable, black, 0.5 m length