VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 - Front adapter
2322676

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 2 x 8 channels can be connected

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Can be screwed on with the I/O module
Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Encapsulated socket strips on the module side