VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
FO connectors
1608032
FO connectors, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 2, MM, material: Metal, connection method: Push-Pull, cable outlet: straight, color: silver
Докладно про виріб
General | This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
Product type | Data connector (cable side) |
Type | SC-RJ |
Number of positions | 2 |
Connection profile | SCRJ |
Type | SC-RJ |
Cable outlet | straight |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | I |
Degree of pollution | 2 |
Attenuation | ≤ 1.5 dB (Insertion attenuation) |
Transmission medium | FO |
Transmission characteristics (category) | MM |
Connection technology | |
Connection method | Push-Pull |
Width | 22 mm |
Height | 30 mm |
Length | 62.5 mm |
Color | silver |
Material | Metal |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ferrule material | Copper alloy |
Housing material | Metal |
Housing surface material | nickel-plated |
Cable seal material | TPE |
O-ring material | NBR |
Cable type | Plastic fiber |
External cable diameter | 6.5 mm ... 9.5 mm |
Wire diameter | 2.2 mm |
Individual wire diameter | 2.2 mm |
Resistance to oil | yes |
Flame resistance | yes |
FO cable | |
Number of fibers | 2 |
Fiber | 980/1000 µm |
Fiber type | POF |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Attenuation | ≤ 1.5 dB (Insertion attenuation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 |
IP65/IP67 | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (assembly) | 0 °C ... 50 °C |
Resistance to oil | yes |
Flame resistance | yes |
Resistance to oil | yes |
Standards/specifications | IEC PAS 61076-3-117 |
Артикул | 1608032 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | ABNOBA |
Сторінка каталогу | Сторінка128C-2-2013 |
GTIN | 4046356131704 |
Маса штуки (з упаковкою) | 73,7 g |
Маса штуки (без упаковки) | 72 g |
Митний тарифний номер | 85367000 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Сумісна продукція
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - FO accessories 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - FO accessories 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Stripping tool 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Panel-mount frame 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Fiber optic coupling 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Panel-mount frame 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Panel-mount frame 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FO cable 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FO cable 2313407