Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

FOC-V14-F1S-EM/SJB - Panel-mount frame
1413969

Panel-mount frame, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 2, 10 Gbps, material: Metal, connection method: Push-Pull, cable outlet: straight

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

High reliability with comprehensive quality assurance measures
Intuitive front-panel operation and clear control cabinet layout thanks to uniform design