cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743-20180113Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | 16 |
Device connector front mounting, Power, 6-position, Socket, straight, M12-Standard, coding: M, on free cable end, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL stranded hook-up wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | 16 |