cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E221474-20160506Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
Contact carrier, 12-position, Pin, straight, M12, coding: A, PCB mounting, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |