Останні пошукові запити
Увійти
0
Немає товарів для порівняння
Продукція
Огляд продукції
Знайти дистриб’ютора
Новинки
Навігатор за асортиментом технологій підключення пристроїв
Відповідність виробу
Cross Reference Search
Automate
PLCnext Technology
Автоматизація будівель
ЛМІ та ППК
Периферійні обчислення
ПЛК (контролери) та системи вводу/виводу
Програмне забезпечення для автоматизації
Промисловий обмін даними
Смарт-сервіси
Connect
З’єднувачі
З’єднувачі плата-плата
Кабелі та проводи
Клеми та з’єднувачі для друкованих плат
Клемні блоки із системою — заощаджуйте час і гроші
Корпуси електронного обладнання
Розподільники, адаптери та з’єднувачі проводів
Розподільні блоки та клеми для монтажу на пристрої
Системні кабелі для контролерів
Тестова штекерна система
Mark, assemble, and install
Автоматичні інструменти
Маркувальні матеріали
Наконечники
Обтискні з’єднувачі
Приладдя для шаф керування
Принтери
Програмне забезпечення для виробництва шаф керування
Промислове освітлення та сигналізаційна техніка
Рішення для робочого місця
Розподільні коробки та порожні корпуси
Ручний інструмент
Supply, charge, and protect
Автоматичні вимикачі пристрою
Джерела живлення
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
Зарядні системи для електромобільності
Захисне реле для захисту мережі
Захист від перенапруг
Перетворювачі DC/DC й інвертори DC/AC
Резервні модулі
Фільтр стримання завад
Switch, Measure and Monitor
Безпечні комутаційні пристрої та датчики
Контактор і силове реле
Моніторинг енергоспоживання
Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Пристрої індикації процесів і польові пристрої
Пускачі двигунів та електронні комутаційні пристрої
Реле і напівпровідникові реле
Розподіл сигналів вводу/виводу
Галузі та додатки
Oгляд
Приклади практичного використання
Поєднання секторів
ІНФРАСТРУКТУРА
Будівля
Дорога
Центри обробки даних
ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНШІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА
Digital Factory
Автомобільна галузь
Виробники пристроїв
Безпілотні системи транспортування (AGV/ FTS)
Виробництво шаф управління
Електромонтаж
Машинобудування
ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Інфраструктура зарядки
Електромобілі
ЕНЕРГЕТИКА
Вітроенергетика
Мережі постійного струму у промисловості
Передача та розподіл енергії
Системи зберігання енергії
Сонячна енергетика
Традиційне видобування енергії
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Power-to-X
Автоматизація процесів
ІНШІ ТЕМИ
сільського господарства
COMPLETE line
Power Reliability
Відеоспостереження
З’єднання для передачі даних для інтелектуальних мереж
Промислова безпека
Промисловий дистанційний зв’язок
Функціональна безпека
Компанія
Компанія
Oгляд
Phoenix Contact в Україні
Група Phoenix Contact
Робота в компанії
Наша корпоративна культура і ставлення до справи
All Electric Society
Відповідність вимогам
Сталий розвиток
Історія компанії Phoenix Contact
Постачальники
Події та новини
Oгляд
Події та виставки
Новини
Сервіс і підтримка
Oгляд
Каталоги та брошури
Контакти
PLCnext Community
Інформування
Поширені запитання
Інформація для виробників пристроїв
Зміни та припинення виробництва продукції
Консультації та планування
Дані для інженерного проєктування
Індивідуальні рішення
Закупівлі та постачання
Онлайн-сервіси
Data Provisioning
Послуга замовлення зразків
Монтаж і експлуатація
Послуги для маркувальних рішень
Мій Phoenix Contact
Вхід / реєстрація
Переваги реєстрації
Мої списки продукції
Моє порівняння продукції
Стартова сторінка
Продукція
PRT-CD-AD1 - Flush-type base
PRT-CD-AD1
-
Flush-type base
2749673
Flush-type socket base for equipment protection plug PRT-S...
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Flush-type base
Product family
PRINTRAB
Type
Fitted box module
Surge protection fault message
Remote indication contact
IEC test classification
III
T3
EN type
T3
Electrical properties
Indicator/remote signaling
Connection name
Remote fault indicator contact
Maximum operating voltage U
max.
AC
250 V
Max. operating current I
max
3 A (60 °C)
Connection data
Connection method
Screw terminal blocks
Screw thread
M3
Tightening torque, min
0.8 Nm
Conductor cross-section flexible min.
0.2 mm²
Conductor cross-section flexible max.
2.5 mm²
Conductor cross-section, rigid min.
0.2 mm²
Conductor cross-section, rigid max.
4 mm²
Dimensions
Dimensional drawing
Width
71 mm
Height
47.5 mm
Depth
40 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Mechanical properties
Mechanical data
Open side panel
Yes
Protective circuit
Nominal frequency f
N
50 Hz
60 Hz
Maximum continuous operating voltage U
C
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L-N)
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nominal current I
N
16 A (≤ 45°C)
Max. required back-up fuse
16 A (gL)
Short-circuit current rating I
P
with max. backup fuse (r.m.s.)
1.5 kA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP40
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 75 °C
Standards and regulations
Standards
Standards/regulations
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Air clearances and creepage distances
Standards/regulations
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Standards/specifications
IEC 61643-1
Note
2005
Standards/specifications
DIN EN 61643-11
Note
2002
Standards/specifications
DIN EN 61643-11/A11
Note
2007
Mounting
Mounting type
UP/channel installation
Комерційні дані
Артикул
2749673
Пакувальна одиниця
25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
CL1471
GTIN
4017918125479
Маса штуки (з упаковкою)
58,824 g
Маса штуки (без упаковки)
37,384 g
Митний тарифний номер
85363010
Країна походження
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
AR-J/ST550 WH
-
Cover frame
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Central plate
2830362
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів