ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F
-
Feed-through terminal block
1873032
Feed-through terminal block, 1st and 2nd level connection right, connection method: Spring-cage connection, cross section: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, color: green-yellow
Докладно про виріб
| Number of positions | 1 |
| Pitch | 5.08 mm |
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 2 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Number of connections per level | 2 |
| 1st and 2nd level connection right | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Note | Please observe the current carrying capacity of the DIN rails. |
| Stripping length | 10 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 16 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 5.08 mm |
| Pitch | 5.08 mm |
| Color | green-yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Contact surface | Tin Sn |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| Артикул | 1873032 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE2141 |
| GTIN | 4017918142421 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 19,457 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 18,705 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | DE |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 44281234-fb7c-4ed5-bfd2-eece008a56bd |
Сумісна продукція
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662