Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UT 4-TWIN YE - Feed-through terminal block
3044366

Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, number of connections: 3, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: yellow

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

The consistent double function shaft offers every opportunity for time-saving potential distribution and accommodating test accessories
User-friendly implementation of all potential branching tasks
Tested for railway applications