TB 95 I BU
-
Feed-through terminal block
3251203
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 232 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 95 mm2, cross section: 25 mm2 - 95 mm2, mounting type: NS 35/15, NS 32, color: blue
Докладно про виріб
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 7.54 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 95 mm² |
| Rated cross section AWG | 4/0 |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M8 |
| Note | Screws with hexagonal socket |
| Tightening torque | 15 ... 20 Nm |
| Stripping length | 33 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 25 mm² ... 95 mm² |
| Cross section AWG | 2 ... 3/0 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 35 mm² ... 95 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 1/0 ... 3/0 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 95 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 70 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductors with the same cross-section AWG rigid | 3 ... 2 (converted acc. to IEC) |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 25 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductors with the same cross-section AWG flexible | 3 ... 2 (converted acc. to IEC) |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 16 mm² ... 35 mm² |
| Nominal cross section | 95 mm² |
| Nominal current | 232 A |
| Maximum load current | 232 A |
| Nominal voltage | 1000 V |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 25 mm |
| Height | 82.8 mm |
| Depth | 90 mm |
| Depth on NS 32 | 95.5 mm |
| Depth on NS 35/15 | 97.6 mm |
| Color | blue (RAL 5015) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/15 |
| NS 32 |
| Артикул | 3251203 |
| Пакувальна одиниця | 3 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 3 Шт. |
| Код виробу | BEK311 |
| GTIN | 4046356951098 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 229,3 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 213,26 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
INB 2-25 - Insertion bridge 3251212
-
INB 3-25 - Insertion bridge 3251213
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 0811862
-
ZB 22 CUS - Zack marker strip 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0811875
-
WS-4K - Warning label 1004584
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
E/TB - End bracket 3246966
-
SF-THEX 6-200 - Screwdriver 1212642
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Переваги
Reliable cable connection is ensured by three-point centering of the conductor in the prismatic sleeve base
Low contact resistance of the contact surface due to ribbing
Screw locking by means of spring-loaded elements in the clamping part