CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| not as Ex approval | 600 V | 140 A | 14 - 2 | |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KIWA17ATEX0022U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 64.5 A | |||
| Only flexible conductors | 440 V | 55 A | ||
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExKIWA17.0009U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 113 A | 1 - 35 | ||
| Only flexible conductors | 550 V | 101 A | 1 - 25 | |
CCC
Ідентифікатор відповідності: 2020322313000628DNV GL-EX
Ідентифікатор відповідності: TAE00003K6| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II part certificate | 440 V | 32 A | - 2.5 | |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KIWA17ATEX0022U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 113 A | |||
| Only flexible conductors | 550 V | 101 A | ||