CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TANK
Ідентифікатор відповідності: 22ME0007PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/2107/880590/21ABS
Ідентифікатор відповідності: 21-2192245-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECExPTB10.0046UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
Only rigid conductors | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: PTB09ATEX1112UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
Only rigid conductors | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 |