DS-ST 4 - Cover segment
DS-ST 4
-
Cover segment
3036615
Cover segment, depth: 36.5 mm, height: 87 mm, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Height
87 mm
Depth
36.5 mm
Min. material thickness
1 mm
Notes
General
A cover segment should be used if terminal blocks with a higher number of terminal points cannot be covered by the contour of another terminal block.
Комерційні дані
Артикул
3036615
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE2Z1X
GTIN
4017918607357
Маса штуки (з упаковкою)
1,4 g
Маса штуки (без упаковки)
0,881 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
DE
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,028 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів