CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TAPRS
Ідентифікатор відповідності: TE/2107/880590/21DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 85 A | 20 - 4 | ||
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 85 A | 20 - 4 | ||