PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - Extension module
2981046

Single or two-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

1- and 2-channel control
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508