PSR-M-E2-DO16-SC - Extension module
1105134

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Extension module with 16 signal outputs, TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Cost-effective safety solution with a high level of adaptability to individual requirements
Fast startup, thanks to easy hardware and software configuration
Machine downtimes minimized with comprehensive, easy-to-understand diagnostics
Low housing width of just 22.6 mm