PLC-ASC-UI-IN - Analog module
2906916

Analog input module for PLC logic logic modules (Generation 2 only), single-channel, signal type (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) can be configured via DIP switch, screw connection

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція