Монтажний матеріал
E/U - End bracket
E/U
-
End bracket
1201455
End clamp, width: 8.5 mm, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
End bracket
Dimensions
Dimensional drawing
Width
8.5 mm
Height
23 mm
Depth on NS 35/7,5
33.4 mm
Length
23 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Mounting
Mounting type
NS 32
Комерційні дані
Артикул
1201455
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
BE7111
GTIN
4017918017330
Маса штуки (з упаковкою)
4,488 g
Маса штуки (без упаковки)
4,488 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,034 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
UBE + ES/KMK 3
-
Marker carriers
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail perforated
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail, unperforated
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Zack marker strip
1051003
ZB 6 CUS
-
Zack marker strip
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack marker strip
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Zack marker strip
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Zack marker strip
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Marker for terminal blocks
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
Marker for terminal blocks
1051430
UC-TM 6
-
Marker for terminal blocks
0818085
UC-TM 6 CUS
-
Marker for terminal blocks
0824589
UCT-TM 6
-
Marker for terminal blocks
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
Marker for terminal blocks
0829602
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів