-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Артикул
1029276
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE6114
GTIN
4055626531328
Маса штуки (з упаковкою)
115,5 g
Маса штуки (без упаковки)
115,5 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 60425
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 60425
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
винятки, якщо відомі
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)